Světelná závora SOOD-TB-R-PN
8075656
GTIN 4052568446284
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Proud při chodu naprázdno
11 mA
Druh světla
červená - LED
Dosah
0 mm - 2000 mm
Stupeň krytí
IP65 - IP67
Okolní teplota
-25 °C - 60 °C