Odrazová světelná závora SOOD-RS-R-PN
8075657
GTIN 4052568446291
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Proud při chodu naprázdno
10 mA
Druh světla
červená - LED
Dosah
0 mm - 1000 mm
Stupeň krytí
IP65 - IP67
Okolní teplota
-25 °C - 60 °C