Odrazový světelný spínač SOOD-BS-L-PN-50
8075659
GTIN 4052568446314
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Proud při chodu naprázdno
10 mA
Druh světla
Laser - červená
Dosah
7 mm - 50 mm
Stupeň krytí
IP65 - IP67
Okolní teplota
-20 °C - 60 °C