Odrazový světelný spínač SOOD-BS-L-PN-80

8075660

GTIN 4052568446321

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Proud při chodu naprázdno
10 mA
Druh světla
Laser - červená
Dosah
20 mm - 80 mm
Stupeň krytí
IP65 - IP67
Okolní teplota
-20 °C - 60 °C