Světelná závora SOOD-TB-L-PN

8075661

GTIN 4052568446338

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Proud při chodu naprázdno
11 mA
Druh světla
Laser - červená
Dosah
0 mm - 10000 mm
Stupeň krytí
IP65 - IP67
Okolní teplota
-20 °C - 60 °C