Odrazový světelný spínač SOOE-BS-R-PNLK-T
8075664
GTIN 4052568446369
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Proud při chodu naprázdno
25 mA
Druh světla
červená - LED
Dosah
5 mm - 350 mm
Stupeň krytí
IP65 - IP67 - IP69K
Okolní teplota
-40 °C - 60 °C