Světelná závora SOOE-TB-R-PNLK-T
8075665
GTIN 4052568446376
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Proud při chodu naprázdno
14 mA
Druh světla
červená - LED
Dosah
0 mm - 12000 mm
Stupeň krytí
IP65 - IP67 - IP69K
Okolní teplota
-40 °C - 60 °C