Čidlo vzdálenosti SOOE-MS-R-PNLK-T

8075668

GTIN 4052568446406

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Proud při chodu naprázdno
25 mA
Druh světla
červená - LED
Stupeň krytí
IP65 - IP67 - IP69K
Okolní teplota
10 °C - 60 °C