Odrazový světelný spínač SOOE-KS-L-PNLK-T

8075669

GTIN 4052568446413

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Proud při chodu naprázdno
25 mA
Druh světla
Laser - červená
Dosah
25 mm - 120 mm
Stupeň krytí
IP65 - IP67 - IP69K
Okolní teplota
-40 °C - 60 °C