Odrazový světelný spínač SOOE-BS-L-PNLK-T

8075670

GTIN 4052568446420

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Proud při chodu naprázdno
25 mA
Druh světla
Laser - červená
Dosah
7 mm - 300 mm
Stupeň krytí
IP65 - IP67 - IP69K
Okolní teplota
-40 °C - 60 °C