Světelná závora SOOE-TB-L-PNLK-T

8075671

GTIN 4052568446437

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Proud při chodu naprázdno
14 mA
Druh světla
Laser - červená
Dosah
0 mm - 20000 mm
Stupeň krytí
IP65 - IP67 - IP69K
Okolní teplota
-40 °C - 60 °C