Odrazová světelná závora SOOE-RS-L-PNLK-T

8075672

GTIN 4052568446444

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Proud při chodu naprázdno
25 mA
Druh světla
Laser - červená
Dosah
0 mm - 12000 mm
Stupeň krytí
IP65 - IP67 - IP69K
Okolní teplota
-40 °C - 60 °C