Čidlo vzdálenosti SOOE-MS-L-PNLK-T

8075673

GTIN 4052568446451

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Proud při chodu naprázdno
25 mA
Druh světla
Laser - červená
Stupeň krytí
IP65 - IP67 - IP69K
Okolní teplota
10 °C - 60 °C