Kompaktní válec AEN-S-16-25-I-P-A
8076494
GTIN 4052568300333
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
95 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách