Kompaktní válec AEN-S-20-10-I-P-A
8076498
GTIN 4052568300357
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
162 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách