Kompaktní válec AEN-S-25-10-I-P
8076507
GTIN 4052568461133
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
259 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách