Spojovací kabel NEBU-M12G5-E-10-Q8N-LE5

8078304

GTIN 4052568615413

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 2, druh připojení
Kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika
volný konec
Délka kabelu
10 m