Saně mini DGST-6-20-E1A

8078829

GTIN 4052568446604

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
34 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
elastomerové tlumení, na obou stranách, zdvih nelze nastavit
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač