Saně mini DGST-6-30-E1A
8078830
GTIN 4052568446611
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
34 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
elastomerové tlumení, na obou stranách, zdvih nelze nastavit
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač