Saně mini DGST-8-50-E1A

8078837

GTIN 4052568446680

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
8 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
60 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
elastomerové tlumení, na obou stranách, zdvih nelze nastavit
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač