Saně mini DGST-16-20-E1A
8078854
GTIN 4052568446857
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
241 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
elastomerové tlumení, na obou stranách, zdvih nelze nastavit
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač