Saně mini DGST-20-80-E1A
8078867
GTIN 4052568446987
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
377 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
elastomerové tlumení, na obou stranách, zdvih nelze nastavit
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač