Saně mini DGST-25-125-E1A

8078879

GTIN 4052568447106

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
589 N
Zdvih
125 mm
Tlumení
elastomerové tlumení, na obou stranách, zdvih nelze nastavit
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač