Kompaktní válec AEN-S-10-5-A-A

8080584

GTIN 4052568447397

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
41.7 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
bez tlumení