Ventil pro volbu VHEF-ET-B32-G18

8080964

GTIN 4052568454098

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2 bistabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
750 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Provozní tlak
-0.95 bar - 10 bar
Šířka
20 mm