Spojovací kabel NEBC-R3G8-KS-0.2-N-S-R3G8-ET

8082383

GTIN 4052568447779

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Konektor
Elektrické připojení 1, připojovací technika
RJ45
Elektrické připojení 2, druh připojení
konektor
Elektrické připojení 2, připojovací technika
RJ45
Délka kabelu
0.2 m