Saně mini DGST-6-40-PA
8085108
GTIN 4052568449964
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
34 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač