Saně mini DGST-8-20-PA

8085111

GTIN 4052568449995

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
8 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
60 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač