Saně mini DGST-10-30-PA

8085118

GTIN 4052568450069

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
94 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač