Saně mini DGST-12-40-PA

8085126

GTIN 4052568450144

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
136 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač