Saně mini DGST-16-125-PA

8085137

GTIN 4052568450250

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
241 N
Zdvih
125 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač