Saně mini DGST-6-40-Y12A
8085160
GTIN 4052568450489
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
34 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
externí hydraulické tlumení
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač