Saně mini DGST-8-80-Y12A

8085165

GTIN 4052568450533

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
8 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
60 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
externí hydraulické tlumení
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač