Saně mini DGST-10-30-Y12A
8085166
GTIN 4052568450540
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
94 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
externí hydraulické tlumení
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač