Saně mini DGST-12-30-Y12A

8085171

GTIN 4052568450595

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
136 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
externí hydraulické tlumení
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač