Saně mini DGST-12-40-Y12A
8085172
GTIN 4052568450601
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
136 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
externí hydraulické tlumení
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač