Saně mini DGST-12-50-Y12A
8085173
GTIN 4052568450618
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
136 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
externí hydraulické tlumení
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač