Saně mini DGST-16-100-Y12A

8085180

GTIN 4052568450687

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
241 N
Zdvih
100 mm
Tlumení
externí hydraulické tlumení
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač