Saně mini DGST-16-125-Y12A
8085181
GTIN 4052568450694
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
241 N
Zdvih
125 mm
Tlumení
externí hydraulické tlumení
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač