Saně mini DGST-16-150-Y12A

8085182

GTIN 4052568450700

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
241 N
Zdvih
150 mm
Tlumení
externí hydraulické tlumení
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač