Saně mini DGST-20-150-Y12A

8085189

GTIN 4052568450779

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
377 N
Zdvih
150 mm
Tlumení
externí hydraulické tlumení
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač