Saně mini DGST-25-100-Y12A
8085195
GTIN 4052568450830
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
589 N
Zdvih
100 mm
Tlumení
externí hydraulické tlumení
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač