Saně mini DGST-25-200-Y12A

8085198

GTIN 4052568450861

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
589 N
Zdvih
200 mm
Tlumení
externí hydraulické tlumení
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač