Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQR-T-G12-Q16
8085696
GTIN 4052568553272
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/2
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 16 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 12 bar
Okolní teplota
-5 °C - 150 °C
Jmenovitá světlost
14 mm