Nástrčná spojka NPQR-D-Q16-Q12
8085708
GTIN 4052568553302
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 16 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 12 bar
Okolní teplota
-5 °C - 150 °C
Jmenovitá světlost
11 mm