Nástrčná spojka NPQR-L-Q16-E
8085715
GTIN 4052568553326
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 16 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 16 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 12 bar
Okolní teplota
-5 °C - 150 °C
Jmenovitá světlost
16 mm