Nástrčná spojka NPQR-T-Q14-E

8085721

GTIN 4052568553333

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 14 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 14 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 12 bar
Okolní teplota
-5 °C - 150 °C
Jmenovitá světlost
14 mm