Nástrčná spojka - průchodka NPQR-H-Q10-E

8085732

GTIN 4052568455101

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 16 bar
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Jmenovitá světlost
9 mm