Spojovací kabel NEBC-M8G4-ES-2.5-N-SB-S1G9-RS2-S7
8086524
GTIN 4052568458591
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Konektor
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104
Elektrické připojení 2, druh připojení
zásuvka
Elektrické připojení 2, připojovací technika
Sub-D
Délka kabelu
2.5 m