Síťový modul CTEU-VN
8087559
GTIN 4052568451608
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah provozního napětí, DC
18 V - 30 V
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí
typ. 65 mA
Rozhraní průmyslové sítě, protokol
VARAN
Stupeň krytí
IP65 - IP67